Alternate Catalog No. : XT5HE440AGFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100536R1
Description: XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F
CUP: 8056221006125
C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 400
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip DIP LSIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F |
Standards |
IEC |
Rated Current |
400 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |