Alternate Catalog No. : XT5HEN40ABFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100520R1
Description: XT5H 400 TMA 400-4000 4p F F InN=50%In
CUP: 8056221005968
C.BREAKER TMGX XT5H 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A NEUTRAL = 50% PHASES
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5H 400 TMA 400-4000 4p F F InN=50%In |
Standards |
IEC |
Rated Current |
400 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |