text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5HE340ANFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA100511R1

Description:  XT5H 400 TMG 400-2000 3p F F

CUP: 8056221005883

C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 400 I3=1000...2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5H 400 TMG 400-2000 3p F F

Standards

IEC

Rated Current

400 A

Interruption Rating

H

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC 6947