Alternate Catalog No. : XT5HE332ANFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100510R1
Description: XT5H 400 TMG 320-1600 3p F F
CUP: 8056221005876
C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 320 I3=800...1600
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5H 400 TMG 320-1600 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Current |
320 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |