text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5SE432ANFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA100476R1

Description:  XT5S 400 TMG 320-1600 4p F F In=100%In

CUP: 8056221005531

C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 320 I3=800...1600 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5S 400 TMG 320-1600 4p F F In=100%In

Standards

IEC

Rated Current

320 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC 6947