Alternate Catalog No. : XT5S5463BBFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100463R1
Description: XT5S 630 TMA 630-6300 4p FF InN100% 50�C
CUP: 8056221005401
C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630-6300 50�C A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5S 630 TMA 630-6300 4p FF InN100% 50°C |
Standards |
IEC |
Rated Current |
630 A |
Interruption Rating |
S |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |