text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5S5450BBFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA100462R1

Description:  XT5S 630 TMA 500-5000 4p FF InN100% 50�C

CUP: 8056221005395

C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500-5000 50�C A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5S 630 TMA 500-5000 4p FF InN100% 50°C

Standards

IEC

Rated Current

500 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC 6947