Alternate Catalog No. : XT5SE350BMFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100436R1
Description: XT5S 630 MA 500-5000 3p F F
CUP: 8056221005135
C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE MA R 500 I3=3500...6500
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5S 630 MA 500-6500 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Current |
500 A |
Interruption Rating |
S |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |