text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5NE450BBFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA100387R1

Description:  XT5N 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In

CUP: 8056221004640

C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 500 I3=2500...5000 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5N 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In

Standards

IEC

Rated Current

500 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC 6947