Alternate Catalog No. : XT5N5332ABFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100348R1
Description: XT5N 400 TMA 320-3200 3p F F 50�C
CUP: 8056221004251
C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320-3200 50�C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5N 400 TMA 320-3200 3p F F 50°C |
Standards |
IEC |
Rated Current |
320 A |
Interruption Rating |
N |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |