Alternate Catalog No. : XT4HU4150DFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA083046R1
Description: XT4H-D 150 MCS-UL/CSA IM=3000 4P F F
CUP: 8015644897901
SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT4H-D 150 MCS-UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS Im 3000A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MCS (Molded Case Switch) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4H-D 150 MCS-UL/CSA Im=3000 4p F F |
Standards |
UL |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |