Alternate Catalog No. : KXT1N4XFLHDL6
n° de catalogue : 1SDA082008R1
Description: "XT1 FLANGE HANDLE, MECH, 6 FT CBL 4X"
CUP: 8015644885816
XT1 FLANGE HANDLE, MECHANISM, 4X AND 6 FOOT CABLE
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Flange Handles |
Product Main Type |
Accessories - Manual and Electrical Operators |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
XT1 FLANGE HANDLE, MECH, 6 FT CBL 4X |
Standards |
UL |
Approvals
Certification |
UL |