Alternate Catalog No. : KXT4CT225
n° de catalogue : 1SDA081987R1
Description: TA EXT NEUTRAL 225A XT4
CUP: 8015644885601
CI 225 A FOR EXTERNAL NEUTRAL XT4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Current sensor for neutral |
Product Main Type |
Accessories - Other |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
TA EXT NEUTRAL 225A XT4 |
Standards |
UL |
Approvals
Certification |
UL |