Alternate Catalog No. : XT2XU3060AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA081951R1
Description: XT2X 125 TMF 60-600 3P F F UL/CSA
CUP: 8015644885243
C.BREAKER TMAX XT2X 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 60-600 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
TMF |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT2 |
|
Extended Product Type |
XT2X 125 TMF 60-600 3p F F UL/CSA |
|
Standards |
UL |
|
Rated Voltage (V) |
600 V |
|
Rated Current |
60 A |
|
Interruption Rating |
X (200kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
3 |
Approvals
|
Certification |
UL |