Alternate Catalog No. : XT1HE3040AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA080839R1
Description: XT1H 160 TMD 40-450 3p F F
CUP: 8015644873677
C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMD |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
XT1H 160 TMD 40-450 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
40 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |