text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT1NE3016AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA080827R1

Description:  XT1N 160 TMF 16-450 3p F F

CUP: 8015644873455

C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 16-450 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMF

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT1

Extended Product Type

XT1N 160 TMF 16-450 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

16 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC