text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4NU3125AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA080106R1

Description:  XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA

CUP: 8015644866358

XT4N 250 TMF 125-1250 3p F F UL/CSA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMF

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4N 250 TMF 125-1250 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

125 A

Interruption Rating

N (25kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL