Alternate Catalog No. : XT4LU3225AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA080095R1
Description: XT4L 250 TMF 225-2250 3P F F UL/CSA
CUP: 8015644866242
XT4L 250 TMF 225-2250 3p F F UL/CSA
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
TMF |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT4 |
|
Extended Product Type |
XT4L 250 TMF 225-2250 3p F F UL/CSA |
|
Standards |
UL |
|
Rated Voltage (V) |
600 V |
|
Rated Current |
225 A |
|
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
3 |
Approvals
|
Certification |
UL |