text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2VU3125DFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA076623R1

Description:  XT2V-D 125 MCS-UL/CSA IM=1250 3P F F

CUP: 8015644826475

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT2V-D 125 MCS-UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS Im 1250A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MCS (Molded Case Switch)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2V-D 125 MCS-UL/CSA Im=1500 3p F F

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Interruption Rating

V (150kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL