Alternate Catalog No. : XT2LU4125DFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA076622R1
Description: XT2L-D 125 MCS-UL/CSA IM=1250 4P F F
CUP: 8015644826468
SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT2L-D 125 MCS-UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS Im 1250A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MCS (Molded Case Switch) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
XT2L-D 125 MCS-UL/CSA Im=1500 4p F F |
Standards |
UL |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |