text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4SU4250DFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075623R1

Description:  XT4S-D 250 MCS-UL/CSA IM=2500 4P F F

CUP: 8015644796006

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT4S-D 150 MCS-UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS Im 2500A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MCS (Molded Case Switch)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4S-D 250 MCS-UL/CSA Im=2500 4p F F

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Interruption Rating

S (35kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL