Alternate Catalog No. : XT1HU3125DFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA075614R1
Description: XT1H-D 125 MCS-UL/CSA IM=1250 3P F F
CUP: 8015644795917
XT1H-D 125 MCS-UL/CSA Im=1500 3p F F
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MCS (Molded Case Switch) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
XT1H-D 125 MCS-UL/CSA Im=1500 3p F F |
Standards |
UL |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |