Alternate Catalog No. : XT4LU3100LFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA075608R1
Description: XT4L 250 EKIP M-LIU IN=100A 3P FF UL/CSA
CUP: 8015644795856
C.BREAKER TMAX XT4L 250 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-M-LIU R 100 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip M-LIU |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4L 250 Ekip M-LIU In=100A 3p FF UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
100 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |