text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4HU3040EFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075394R1

Description:  XT4H 250 EKIP LS/I IN=40A 3P F F UL/CSA

CUP: 8015644793715

XT4H 250 Ekip LS/I In=40A 3p F F UL/CSA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip DIP LS/I

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4H 250 Ekip LS/I In=40A 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

40 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL