Alternate Catalog No. : XT4LU3040EFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA075382R1
Description: XT4L 250 EKIP LS/I IN=40A 3P F F UL/CSA
CUP: 8015644793593
XT4L 250 Ekip LS/I In=40A 3p F F UL/CSA
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip DIP LS/I |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4L 250 Ekip LS/I In=40A 3p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Voltage (V) |
600 V |
Rated Current |
40 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |