text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4NU4060EFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075365R1

Description:  XT4N 250 Ekip LS/I In=60A 4p F F UL/CSA

CUP: 8015644793425

XT4N 250 Ekip LS/I In=60A 4p F F UL/CSA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip DIP LS/I

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4N 250 Ekip LS/I In=60A 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

60 A

Interruption Rating

N (25kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL