text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4LU3225MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075356R1

Description:  XT4L 250 MCP IU=225 3P F F UL/CSA

CUP: 8015644793333

C.BREAKER TMAX XT4L 250 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MCP Iu 225 A I3=1125...2250 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MA (MCP)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4L 250 MCP Iu=225 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

225 A

Interruption Rating

L (100kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL