text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4SU3225BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075203R1

Description:  XT4S 250 TMA 225 1125..2250 3P FF UL/CSA

CUP: 8015644791803

XT4S 250 TMA 225 1125..2250 3p FF UL/CSA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4S 250 TMA 225 1125..2250 3p FF UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

225 A

Interruption Rating

S (35kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL