text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT3SU3125MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075150R1

Description:  XT3S 225 MCP Iu=125 3p F F UL/CSA

CUP: 8015644791278

XT3S 225 MCP In=125 3p F F UL/CSA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MA (MCP)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT3

Extended Product Type

XT3S 225 MCP In=125 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600Y/347 V

Rated Current

125 A

Interruption Rating

S (35kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL