text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2VU3025LFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA075100R1

Description:  XT2V 125 EKIP M-LIU IN=25A 3P F F UL/CSA

CUP: 8015644790776

C.BREAKER TMAX XT2V 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-M-LIU R 25 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip M-LIU

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2V 125 Ekip M-LIU In=25A 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

25 A

Interruption Rating

V (150kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL