text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2VU4010FFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA074995R1

Description:  XT2V 125 Ekip LSI In=10A 4p F F UL/CSA

CUP: 8015644789725

C.BREAKER TMAX XT2V 125 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSI R 10 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip DIP LSI

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2V 125 Ekip LSI In=10A 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

10 A

Interruption Rating

V (150kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL