text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2NU4100EFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA074908R1

Description:  XT2N 125 EKIP LS/I IN=100A 4P F F UL/CSA

CUP: 8015644788858

C.BREAKER TMAX XT2N 125 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LS/I R 100 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip DIP LS/I

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2N 125 Ekip LS/I In=100A 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

100 A

Interruption Rating

N (25kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL