Alternate Catalog No. : XT2LU3100MFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA074898R1
Description: XT2L 125 MCP IU=100 3P F F UL/CSA
CUP: 8015644788759
C.BREAKER TMAX XT2L 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MCP Iu 100 A I3=300...1100 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
XT2L 125 MCP Iu=100 3p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
100 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |