text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2HU4110BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA074815R1

Description:  XT2H 125 TMA 110-550..1100 4p F F UL/CSA

CUP: 8015644787929

C.BREAKER TMAX XT2H 125 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 110 I3=550...1100 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2H 125 TMA 110-550..1100 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600 V

Rated Current

110 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL