Alternate Catalog No. : XT2SU3040AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA074766R1
Description: XT2S 125 TMF 40-400 3P F F UL/CSA
CUP: 8015644787431
C.BREAKER TMAX XT2S 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 40-400 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
TMF |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT2 |
|
Extended Product Type |
XT2S 125 TMF 40-400 3p F F UL/CSA |
|
Standards |
UL |
|
Rated Voltage (V) |
600 V |
|
Rated Current |
40 A |
|
Interruption Rating |
S (35kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
3 |
Approvals
|
Certification |
UL |