Alternate Catalog No. : XT1HU4015AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA074709R1
Description: XT1H 125 TMF 15-500 4P F F UL/CSA
CUP: 8015644786861
XT1H 125 TMF 15-500 4p F F UL/CSA
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMF |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
XT1H 125 TMF 15-500 4p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Voltage (V) |
600Y/347 V |
Rated Current |
15 A |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |