text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT1NU4025AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA074651R1

Description:  XT1N 125 TMF 25-500 4P F F UL/CSA

CUP: 8015644786281

XT1N 125 TMF 25-500 4p F F UL/CSA
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMF

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT1

Extended Product Type

XT1N 125 TMF 25-500 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Voltage (V)

600Y/347 V

Rated Current

25 A

Interruption Rating

N (25kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL