Alternate Catalog No. : XT3S54250AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA070184R1
Description: XT3S 250 TMD 250-2500 4pFF InN=100% 50�C
CUP: 8015644709976
C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A 50??C FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMD |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT3 |
Extended Product Type |
XT3S 250 TMD 250-2500 4pFF InN=100% 50°C |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
250 A |
Interruption Rating |
S |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC |