text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT3N54250AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA070170R1

Description:  XT3N 250 TMD 250-2500 4pFF InN=100% 50�C

CUP: 8015644709839

C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A 50??C FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT3

Extended Product Type

XT3N 250 TMD 250-2500 4pFF InN=100% 50°C

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

250 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC