Alternate Catalog No. : XT3N54160AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA070168R1
Description: XT3N 250 TMD 160-1600 4pFF InN=100% 50�C
CUP: 8015644709815
C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A 50??C FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMD |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT3 |
Extended Product Type |
XT3N 250 TMD 160-1600 4pFF InN=100% 50°C |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
160 A |
Interruption Rating |
N |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC |