text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT1N54125AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA070115R1

Description:  XT1N 160 TMD 125-12E 4pFF InN=100% 50�C

CUP: 8015644709198

C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A 50�C FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT1

Extended Product Type

XT1N 160 TMD 125-1250 4pFF InN=100% 50°C

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

125 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC