text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT1C53125AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA070090R1

Description:  XT1C 160 TMD 125-12E 3p F F 50�C

CUP: 8015644708948

C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A 50�C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT1

Extended Product Type

XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F 50°C

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

125 A

Interruption Rating

C

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC