text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A2N225TW

n° de catalogue : 1SDA069799R1

Description:  A2N 250 TMF 225-2250 3P F F UL

CUP: 8015644705497

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

225 A

Number of Poles

3

FrameSize

250 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

UL