text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A2A150TW

n° de catalogue : 1SDA069790R1

Description:  A2A 250 TMF 150-1500 3P F F UL

CUP: 8015644705404

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

150 A

Number of Poles

3

FrameSize

250 A

Interruption Rating

10 kA

Approvals

Certification

UL