text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1N050TW-2

n° de catalogue : 1SDA069736R1

Description:  A1N 100 TMF 50-500 2P F F UL

CUP: 8015644704995

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

50 A

Number of Poles

2

FrameSize

100 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

UL