text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1N100TW-1

n° de catalogue : 1SDA069719R1

Description:  A1N 100 TMF 100-1000 1P F F UL

CUP: 8015644704827

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

100 A

Number of Poles

1

FrameSize

100 A

Interruption Rating

18 kA

Approvals

Certification

UL