text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1A090TW-1

n° de catalogue : 1SDA069707R1

Description:  A1A 100 TMF 90-900 1P F F UL

CUP: 8015644704704

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

90 A

Number of Poles

1

FrameSize

100 A

Interruption Rating

10 kA

Approvals

Certification

UL