text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC150TW-4

n° de catalogue : 1SDA068783R1

Description:  A2C 250 TMF 150-1500 4P F F IEC

CUP: 8015644030230

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

150 A

Number of Poles

4

FrameSize

250 A

Interruption Rating

30 kA

Approvals

Certification

IEC