text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAA063TW-4

n° de catalogue : 1SDA068772R1

Description:  A1A 125 TMF 63-630 4P F F IEC

CUP: 8015644030124

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

63 A

Number of Poles

4

FrameSize

125 A

Interruption Rating

10 kA

Approvals

Certification

IEC