text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAN032TW-4

n° de catalogue : 1SDA068764R1

Description:  A1N 125 TMF 32-320 4P F F IEC

CUP: 8015644030049

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

32 A

Number of Poles

4

FrameSize

125 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC